Opublikuj swoje produkty
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
    AXOR

    49410XXX AXOR Citterio C Bath spout

    AXOR Citterio C Bath spout
    Opis
    • Surfaces: - 49410000 Chrome - 49410140 Brushed Bronze - 49410250 Brushed Gold Optic - 49410300 Polished Red Gold - 49410310 Brushed Red Gold - 49410330 Polished Black Chrome - 49410340 Brushed Black Chrome - 49410670 Matt Black - 49410800 Stainless Steel Optic - 49410820 Brushed Nickel - 49410950 Brushed Brass - 49410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection: 222 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny49410XXX
    • Rodzina produktuBath spout
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)68
    • Szerokość (mm)68
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.96
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures