Opublikuj swoje produkty
49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    Opis
    • Surfaces:

      - 49700001 Chrome

      - 49700141 Brushed Bronze

      - 49700251 Brushed Gold Optic

      - 49700331 Polished Black Chrome

      - 49700341 Brushed Black Chrome

      - 49700671 Matt Black

      - 49700801 Stainless Steel Optic

      - 49700821 Brushed Nickel

      - 49700831 Polished Nickel

      - 49700951 Brushed Brass

      - 49700991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 3 bar: 22,7 l/min

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny49700USA
    • Rodzina produktuThermostatic module
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)15
    • Szerokość (cale)4.75
    • Głębokość (cale)2.75
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)5.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures