Opublikuj swoje produkty
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    AXOR Angle valve with cover outlet G 3/8
    Opis
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny51307000
    • Rodzina produktuAXOR
    • Grupa produktuSiphons/Angle valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)200
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja