Opublikuj swoje produkty
AXOR angle valve w/ dirt filter
AXOR angle valve w/ dirt filter
    AXOR

    AXOR angle valve w/ dirt filter

    AXOR Angle valve with microfilter outlet G 3/8
    Opis
    • Surfaces: - 51308000 Chrome Specification: • for protection of mixers against dirt inlet, e.g. for electronic basin mixers • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny51308000
    • Rodzina produktuAXOR
    • Grupa produktuSiphons/Angle valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)165
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja