Opublikuj swoje produkty
AXOR angle valve E-Design chrome
AXOR angle valve E-Design chrome
    AXOR

    AXOR angle valve E-Design chrome

    AXOR Angle valve E outlet G 3/8
    Opis
    • Surfaces: - 51312000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny51312000
    • Rodzina produktuAXOR
    • Grupa produktuSiphons/Angle valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)100
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja