Odniesienie unikalne: | 51313000 |
---|---|
Producent: | AXOR |
Rodzina produktu: | AXOR |
Grupa produktu: | Supplies |
Data publikacji: | 2018-01-15 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--51313000.html |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--51313000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--51313000.html |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4059625032282 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/axor/product/51313000
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 0.4 |
Kategoria BIMobject: | Hydraulika - Rury |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Plumbing fixtures |
Kod UNSPSC: | 3018 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7116 |
Uniclass 1.4 Opis: | Pipes and pipework for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Opis: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_76 |
Uniclass 2015 Opis: | Sanitary accessories |
NBS Reference Kod: | 35-65-70-75 |
NBS Reference Opis: | Sanitary Accessory Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Plumbing |
Numer OmniClass: | 23-19 31 17 11 |
Tytuł OmniClass: | Bathroom Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Angle | 90 deg |
Colour | chrome |
Material | brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Angle pipe 90° |
Name | AXOR Angle pipe 90° 51313000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Angle pipe 90° |
Features | - without edge - material: brass - connection dimension G 1 1/4 |
Manufacturer | AXOR |
Material | brass |
Model Number | 51313000 |
Model Reference | 51313000 |
Name | AXOR Angle pipe 90° 51313000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®