Opublikuj swoje produkty
AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
    AXOR

    AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs

    AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
    Opis
    • Surfaces: - 58306180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for special bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 780 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny58306180
    • Rodzina produktuAXOR
    • Grupa produktuBasic set for bath filler with waste and overflow
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja