Opublikuj swoje produkty
Lampa ścienna EAGLE WALL BK
Lampa ścienna EAGLE WALL BK

    Lampa ścienna EAGLE WALL BK

    Lampa ścienna EAGLE WALL BK marki AZzardo wnosi do Twojego wnętrza subtelny, skandynawski minimalizm. Wykończona w kolorze czarnym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do sypialni lub domowego biura, stanowi piękny element dekoracyjny, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
    Opis
    • Wymiary Długość produktu [cm]: 31 Wysokość produktu [cm]: 26 Szerokość produktu [cm]: 5 Materiały i kolory Kolor akcentujący: Czarny Kolor dominujący: Czarny Materiał akcentujący: Aluminium Materiał dominujący: Filc Wykończenie akcentujące: Matowe Wykończenie główne: Matowe Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 6 W Specyfikacja Liczba źródeł światła: 1 Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 23° Klasa odporności na wstrząsy: 2 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Regulacja: Nie Lumeny [lm]: 18 Temperatura barwowa [K]: 2985 Opakowanie Masa brutto [kg]: 0,6 Masa netto [kg]: 0,4 Szerokość pudełka 1 [cm]: 31,5 Wysokość pudełka 1 [cm]: 7,5 Głębokość pudełka 1 [cm]: 30
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZ6575
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-31
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne

    Dostępny w krajach:

    Europa