Opublikuj swoje produkty
Kinkiet RIPPLE WALL 40 AUBURN
Kinkiet RIPPLE WALL 40 AUBURN
Kinkiet RIPPLE WALL 40 AUBURN

    Kinkiet RIPPLE WALL 40 AUBURN

    Kinkiet RIPPLE WALL 40 AUBURN to nowoczesna lampa ścienna, która nadaje korytarzom i schodom wyrafinowany, architektoniczny charakter. Wykonana jest z aluminium z matowym, kasztanowym wykończeniem, które nadaje jej minimalistyczną, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 21 W, strumieniu świetlnym 108 lm, barwie światła 2740 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 90, kącie wiązki 0° i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP20, 1 punkt świetlny, wymiary ok. 40 cm szerokości × 40 cm wysokości. Można montować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6580.
    Opis
    • Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 5,2 Długość produktu [cm]: 8 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 8 Szerokość klosza [cm]: 40 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 8 Wysokość klosza [cm]: 40 Wysokość produktu [cm]: 40 Długość klosza [cm]: 2,5 Szerokość produktu [cm]: 40 Materiały i kolory Kolor akcentu: Czarny Kolor podstawy ściennej: Czarny Materiał akcentu: Aluminium Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie akcentu: Matowe Wykończenie wiodące: Matowe Kolor dominujący: Kasztan Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 21 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 0° Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Lumeny [lm]: 108 Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 2740 Opakowanie Waga brutto [kg]: 1,8 Waga netto [kg]: 0,6 Wysokość opakowania 1 [cm]: 14,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 48 Szerokość opakowania 1 [cm]: 48
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZ6580
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne

    Dostępny w krajach:

    Europa