Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK

Lampa sufitowa PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK

Lampa sufitowa PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK to lampa sufitowa marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza czyste, nowoczesne linie. Wykończona w kolorze czarnym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do jadalni lub hotelowego lobby, łatwo komponuje się zarówno z ciepłymi, jak i chłodnymi wnętrzami, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor dominujący: Czarny Materiał dominujący: PVC Wykończenie wiodące: Matowe Informacje podstawowe Typ: Lampa sufitowa Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP44 Moc maksymalna: 18 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Wymiary Wysokość produktu [cm]: 4,5 Szerokość produktu [cm]: 23 Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Tak Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: Przełącznik CCT Czujnik ruchu Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Temperatura barwowa [K]: 2800 / 4000 / 6000 Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT Regulacja: Nie Zasięg czujnika: Odległość: od 2 do 8 m | Czas: od 15 s do 1,5 min | Czułość zmierzchowa Opakowanie Masa brutto [kg]: 0,6 Masa netto [kg]: 0,5 Wysokość pudełka 1 [cm]: 5 Głębokość pudełka 1 [cm]: 23 Szerokość pudełka 1 [cm]: 23
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6588
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe