Latarnia FRAME 60 CORTEN 4000K to nowoczesna lampa zewnętrzna, stworzona z myślą o jasnym, komfortowym oświetleniu ścieżek i podjazdów. Wykonana z aluminium z matowym, brązowym wykończeniem, ma prostą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 12 W, barwie 4000 K i napięciu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP65, regulowane położenie, 1 punkt świetlny, szerokość ok. 6,2 cm × wysokość ok. 60 cm. Można ją montować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6632.