Opublikuj swoje produkty
Lampa ścienna NAZAR WALL 30

Lampa ścienna NAZAR WALL 30

Kinkiet NAZAR WALL 30 to lampa ścienna marki AZzardo, która wnosi ponadczasowy, uniwersalny design do Twojego wnętrza. Dzięki zrównoważonym proporcjom i wyrazistym detalom idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Idealna do sypialni lub domowego biura, stanowi piękny element dekoracyjny, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 12 Długość produktu [cm]: 30 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 3 Szerokość klosza [cm]: 5 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 12 Wysokość klosza [cm]: 30 Wysokość produktu [cm]: 30 Szerokość produktu [cm]: 9 9 Długość klosza [cm]: 30 Materiały i kolory Kolor akcentu: Mosiądz Kolor podstawy ściennej: Mosiądz Kolor dominujący: Bursztynowy Materiał akcentu: Aluminium Materiał dominujący: Szkło Wykończenie akcentu: Szczotkowane Wykończenie główne: Błyszczące Kolor klosza: Bursztynowy Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Rodzaj źródła światła: Zintegrowana dioda LED Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 11 W Specyfikacja Liczba źródeł światła: 1 Lumeny [lm]: 158 Aplikacja Smart: Nie Brama Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 80 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 52° Klasa odporności na wstrząsy: 2 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Tak Pilot zdalnego sterowania: Nie Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 3191 Opakowanie Waga brutto [kg]: 2,4 Waga netto [kg]: 1,8 Szerokość opakowania 1 [cm]: 35 Wysokość opakowania 1 [cm]: 15 Głębokość opakowania 1 [cm]: 35,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6530
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne