Opublikuj swoje produkty
Lampa wisząca APUS 80 BK
Lampa wisząca APUS 80 BK
Lampa wisząca APUS 80 BK

    Lampa wisząca APUS 80 BK

    Lampa wisząca APUS 80 BK to nowoczesna lampa wisząca, która nadaje wyrafinowany, architektoniczny charakter stołowi w jadalni. Wykonana jest z aluminium z matowoczarnym wykończeniem, które nadaje jej smukłą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 41 W, strumieniu świetlnym 3174 lm, temperaturze barwowej 3100 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 90, kącie świecenia 23° i zasilaniu 230 V. Praktyczne cechy: stopień ochrony IP20, regulowane położenie, 10 punktów świetlnych, szerokość ok. 81 cm, wysokość min. 80 cm, maks. 183 cm. Można ją montować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6532.
    Opis
    • Materiały i kolory

      Kolor dominujący: Czarny

      Materiał akcentowy: PVC

      Materiał dominujący: Aluminium

      Wykończenie główne: Matowe

      Kolor podstawy sufitowej: Czarny

      Kolor klosza: Czarny

      Informacje podstawowe

      Typ: Lampa wisząca

      Typ źródła światła: zintegrowane LED

      Klasa energetyczna: G

      Stopień ochrony: IP20

      Moc maksymalna: 41 W

      Wymiary

      Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 4

      Wysokość klosza [cm]: 2,5

      Szerokość produktu [cm]: 81

      Wysokość produktu [cm]: min. 80 maks. 183

      Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 19/22

      Szerokość klosza [cm]: 81 [2,5]

      Specyfikacja

      Liczba źródeł światła: 10

      Temperatura barwowa [K]: 3100

      Aplikacja Azzardo Smart: Nie

      Brama Bluetooth: Nie

      CCT: Nie

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Czujnik ruchu: Nie

      Kąt wiązki: 23°

      Napięcie: 230 V

      Panel sterowania BT: Nie

      RGB: Nie

      Ściemnianie: Nie

      Pilot Kontrola: Nie

      Klasa odporności na wstrząsy: 1

      Regulacja: Tak

      Lumeny [lm]: 3174

      Opakowanie

      Masa netto [kg]: 2,5

      Szerokość pudełka 1 [cm]: 88

      Wysokość pudełka 1 [cm]: 11

      Masa brutto [kg]: 5,2

      Głębokość pudełka 1 [cm]: 88,5

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAZ6532
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące