Wymiary
Długość podstawy ściennej [cm]: 21
Długość produktu [cm]: 21
Wysokość podstawy ściennej [cm]: 10
Wysokość abażuru [cm]: 12,5
Długość abażuru [cm]: 17,8
Szerokość podstawy ściennej [cm]: 3,9 / 12
Szerokość abażuru [cm]: 3
Szerokość produktu [cm]: min. 12 maks. 16,5
Wysokość produktu [cm]: min. 10 maks. 14
Materiały i kolory
Kolor podstawy ściennej: Czarny
Kolor dominujący: Czarny
Materiał akcentowy: PVC
Materiał dominujący: Aluminium
Wykończenie główne: Matowe
Kolor klosza: Czarny
Specyfikacja
Aplikacja Azzardo Smart: Nie
Brama Bluetooth: Nie
CCT: Tak
Czujnik ruchu: Nie
Klasa odporności na wstrząsy: 1
Liczba źródeł światła: 1
Napięcie: 230 V
Odchylenie: 350°
Opcje sterowania: CCT
Panel sterowania BT: Nie
RGB: Nie
Ściemnianie: Nie
Pilot zdalnego sterowania: Nie
Temperatura barwowa [K]: 3000 / 4000 / 6000
Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT
Regulacja: Tak
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna: G
Klasa ochrony: IP54
Moc maksymalna: 21 W
Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED
Opakowanie
Masa brutto [kg]: 1,4
Masa netto [kg]: 1,3
Wysokość opakowania 1 [cm]: 12,5
Głębokość opakowania 1 [cm]: 19
Szerokość opakowania 1 [cm]: 23