Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa LIMAN 10W CCT GO

Lampa sufitowa LIMAN 10W CCT GO

Lampa sufitowa LIMAN 10W CCT GO to lampa sufitowa marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza subtelny, elegancki styl. Wykończona w kolorze złotym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do hotelowego lobby lub domowego biura, stanowi piękny element dekoracyjny, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor akcentowy: Przezroczysty Kolor podstawy ściennej: Złoty Kolor dominujący: Złoty Materiał akcentowy: PVC Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Satyna Kolor klosza: Przezroczysty Wymiary Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 10 Szerokość klosza [cm]: 10 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 5 Wysokość klosza [cm]: 4 Wysokość produktu [cm]: 9 Szerokość produktu [cm]: 10 Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: Przełącznik CCT Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT Kąt wiązki: 72° Lumeny [lm]: 1095 Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 2909 / 3959 Informacje podstawowe Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 10 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Typ: Lampa natynkowa Opakowanie Masa brutto [kg]: 0,43 Masa netto [kg]: 0,4 Wysokość opakowania 1 [cm]: 12 Głębokość opakowania 1 [cm]: 11 Szerokość opakowania 1 [cm]: 11
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6551
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe