Opublikuj swoje produkty
Lampa wisząca SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO

Lampa wisząca SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO

Poznaj lampę wiszącą SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO: elegancką lampę wiszącą, która zapewnia niezawodne oświetlenie w otwartych przestrzeniach mieszkalnych. Wykonana jest z aluminium z połyskującym, złotym wykończeniem, które nadaje jej minimalistyczną, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 68 W, strumieniu świetlnym 4465 lm, temperaturze barwowej 3000–4000 K, współczynniku oddawania barw CRI ≥ 80, kącie świecenia 76° i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP20, regulowane położenie, 2 punkty świetlne i wymiary: ok. 25 cm szerokości × min. 80 cm, maks. 160 cm wysokości. Idealna do projektów mieszkaniowych i kontraktowych, gdzie styl i efektywność muszą iść w parze. Kod produktu: AZ6563.
Opis
  • Wymiary

    Długość produktu [cm]: 120

    Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 8 / 10

    Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 4

    Szerokość produktu [cm]: 25

    Długość podstawy sufitowej [cm]: 28 / 30

    Długość klosza [cm]: 2 x 120

    Szerokość klosza [cm]: 25 / 2 x 7,5

    Wysokość klosza [cm]: 21 / 2 x 3

    Wysokość produktu [cm]: min. 80 maks. 160

    Materiały i kolory

    Kolor akcentu: Przezroczysty

    Kolor podstawy sufitu: Złoty

    Kolor dominujący: Złoty

    Materiał akcentu: Szkło

    Materiał dominujący: Aluminium

    Wykończenie akcentu: Błyszczące

    Wykończenie główne: Błyszczące

    Kolor klosza: Przezroczysty

    Informacje podstawowe

    Typ: Lampa wisząca

    Klasa energetyczna: G

    Klasa ochrony: IP20

    Moc maksymalna: 68 W

    Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED

    Specyfikacja

    Inteligentna aplikacja: Nie

    Bluetooth Bramka: Nie

    CCT: Tak

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Czujnik ruchu: Nie

    Kąt wiązki: 76°

    Klasa odporności na wstrząsy: 2

    Liczba źródeł światła: 2

    Napięcie: 230 V

    Opcje sterowania: Pilot zdalnego sterowania

    RGB: Nie

    Ściemnianie: Tak

    Pilot zdalnego sterowania: Tak

    Temperatura barwowa [K]: 3000 do 4000

    Typ sterowania > Dla wszystkich: Zdalne sterowanie

    Lumeny [lm]: 4465

    Regulacja: Tak

    Opakowanie

    Masa brutto [kg]: 8,2

    Masa netto [kg]: 6,6

    Szerokość pudełka 1 [cm]: 126

    Wysokość pudełka 1 [cm]: 30

    Głębokość pudełka 1 [cm]: 33

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6563
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące