Wymiary
Długość produktu [cm]: 150
Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 8 / 10
Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 5
Szerokość produktu [cm]: 23
Długość podstawy sufitowej [cm]: 28 / 30
Wysokość produktu [cm]: min. 80 maks. 161
Długość klosza [cm]: 2x 150
Szerokość klosza [cm]: 23 / 2x 7,5
Wysokość klosza [cm]: 23 / 2x 3
Materiały i kolory
Kolor akcentu: Przezroczysty
Kolor podstawy sufitu: Chrom
Kolor dominujący: Chrom
Materiał akcentu: Szkło
Materiał dominujący: Aluminium
Wykończenie akcentu: Błyszczące
Wykończenie główne: Błyszczące
Kolor klosza: Przezroczysty
Informacje podstawowe
Typ: Lampa wisząca
Klasa energetyczna: G
Stopień ochrony: IP20
Moc maksymalna: 97 W
Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED
Specyfikacja
Aplikacja Smart: Nie
Brama Bluetooth: Nie
CCT: Tak
CRI [Ra]: ≥ 80
Czujnik ruchu: Nie
Klasa odporności na wstrząsy: 2
Liczba źródeł światła: 2
Napięcie: 230 V
Opcje sterowania: Pilot
Panel sterowania BT: Nie
RGB: Nie
Ściemnianie: Tak
Pilot: Tak
Temperatura barwowa [K]: 3000 do 4000
Sposób sterowania > Dla wszystkich: Pilot zdalnego sterowania
Regulacja: Tak
Kąt wiązki: 84°
Lumeny [lm]: 5738
Opakowanie
Masa netto [kg]: 8,6
Wysokość opakowania 1 [cm]: 30
Głębokość opakowania 1 [cm]: 33
Masa brutto [kg]: 10,4
Szerokość opakowania 1 [cm]: 156