Wymiary
Długość produktu [cm]: 90
Szerokość podstawy ściennej [cm]: 4
Szerokość abażuru [cm]: 6
Wysokość podstawy ściennej [cm]: 4
Wysokość abażuru [cm]: 6
Wysokość produktu [cm]: 6
Długość abażuru [cm]: 90
Szerokość produktu [cm]: 9
Długość podstawy ściennej [cm]: 31
Materiały i kolory
Kolor akcentowy: Biały
Kolor podstawy ściennej: Czarny
Kolor dominujący: Czarny
Materiał akcentowy: PVC
Materiał dominujący: Aluminium
Wykończenie akcentujące: żebrowane
Wykończenie główne: matowe
Kolor klosza: biały
Informacje podstawowe
Typ: kinkiet
Klasa energetyczna: G
Klasa ochrony: IP44
Moc maksymalna: 21 W
Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED
Specyfikacja
Aplikacja Smart: Nie
Brama Bluetooth: Nie
CCT: Tak
CRI [Ra]: ≥ 90
Czujnik ruchu: Nie
Kąt wiązki: 107°
Klasa odporności na wstrząsy: 1
Liczba lamp Źródła: 1
Napięcie: 230 V
Opcje sterowania: Przełącznik CCT
Panel sterowania BT: Nie
RGB: Nie
Ściemnianie: Nie
Pilot zdalnego sterowania: Nie
Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT
Lumeny [lm]: 1645
Regulacja: Nie
Temperatura barwowa [K]: 2980 / 4050
Opakowanie
Masa brutto [kg]: 1,8
Masa netto [kg]: 1,6
Szerokość opakowania 1 [cm]: 92
Wysokość opakowania 1 [cm]: 11
Głębokość opakowania 1 [cm]: 7,5