Opublikuj swoje produkty
PANDINO 30 CCT SENSOR PRZEŁĄCZNIK IP44 WH lampa sufitowa

PANDINO 30 CCT SENSOR PRZEŁĄCZNIK IP44 WH lampa sufitowa

Lampa sufitowa PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH to lampa sufitowa marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza wyrafinowany, nowoczesny styl. Wykończona w kolorze białym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do domowego biura lub hotelowego lobby, tworzy przyjemną, nastrojową poświatę, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz żarówkę z funkcją ściemniania z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor dominujący: Biały Materiał dominujący: PVC Wykończenie wiodące: Matowe Informacje podstawowe Typ: Lampa sufitowa Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP44 Moc maksymalna: 24 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Wymiary Wysokość produktu [cm]: 4,5 Szerokość produktu [cm]: 30 Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: Przełącznik CCT Czujnik ruchu Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Temperatura barwowa [K]: 2800 / 4000 / 6000 Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT Regulacja: Nie Zasięg czujnika: Odległość: od 2 do 8 m | Czas: od 15 s do 1,5 min | Czułość zmierzchowa Opakowanie Masa brutto [kg]: 1 Masa netto [kg]: 0,8 Wysokość pudełka 1 [cm]: 5 Głębokość pudełka 1 [cm]: 30 Szerokość pudełka 1 [cm]: 30
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6589
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe