Opublikuj swoje produkty
Plafon PANDINO 40 CCT SENSOR IP44 BK

Plafon PANDINO 40 CCT SENSOR IP44 BK

Lampa sufitowa PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK to lampa sufitowa marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza czyste, nowoczesne linie. Wykończona w kolorze czarnym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do jadalni lub sypialni, stanowi piękny element dekoracyjny, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz żarówkę z funkcją ściemniania z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor dominujący: Czarny Materiał dominujący: PVC Wykończenie wiodące: Matowe Informacje podstawowe Typ: Lampa sufitowa Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP44 Moc maksymalna: 32 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Wymiary Wysokość produktu [cm]: 4,5 Szerokość produktu [cm]: 40 Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Tak Kąt wiązki: 114° Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: Przełącznik CCT Czujnik ruchu Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Temperatura barwowa [K]: 2800 / 4000 / 6000 Sterowanie Typ > Dla wszystkich: Przełącznik CCT Lumeny [lm]: 2630 Regulacja: Nie Zasięg czujnika: Odległość: od 2 do 8 m | Czas: od 15 s do 1,5 min | Czułość zmierzchowa Opakowanie Masa brutto [kg]: 1,4 Masa netto [kg]: 1,2 Szerokość opakowania 1 [cm]: 40 Wysokość opakowania 1 [cm]: 5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 40
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6592
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe