Opublikuj swoje produkty
Kinkiet MORTEN WALL 4000K DGR

Kinkiet MORTEN WALL 4000K DGR

Kinkiet MORTEN WALL 4000K DGR to nowoczesna lampa ścienna stworzona z myślą o jasnym, komfortowym oświetleniu nocnym. Wykonana z aluminium z matowym, ciemnoszarym wykończeniem, ma prostą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 10 W, temperaturze barwowej 4000 K i napięciu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP54, 1 punkt świetlny i wymiary ok. 13,5 cm szerokości × 20 cm wysokości. Idealna do projektów mieszkaniowych i komercyjnych, gdzie styl i efektywność muszą iść w parze. Kod produktu: AZ6638.
Opis
  • Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 3 Długość produktu [cm]: 7 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 8,5 Szerokość klosza [cm]: 13,5 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 9 Wysokość klosza [cm]: 20 Wysokość produktu [cm]: 20 Długość klosza [cm]: 4 Szerokość produktu [cm]: 13,5 Materiały i kolory Kolor podstawy ściennej: Ciemnoszary Kolor dominujący: Ciemnoszary Materiał akcentowy: PVC Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor klosza: Ciemnoszary Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP54 Moc maksymalna: 10 W Typ źródła światła: Zintegrowana dioda LED Specyfikacja Inteligentna aplikacja: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na Porażenie prądem: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Temperatura barwowa [K]: 4000 Regulacja: Nie Opakowanie Masa brutto [kg]: 0,8 Masa netto [kg]: 0,6 Szerokość opakowania 1 [cm]: 22,5 Wysokość opakowania 1 [cm]: 16 Głębokość opakowania 1 [cm]: 8,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6638
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne