Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa EXO 3 LINE 70 BEIGE

Lampa sufitowa EXO 3 LINE 70 BEIGE

Lampa sufitowa EXO 3 LINE 70 BEIGE to nowoczesna lampa sufitowa stworzona z myślą o zapewnieniu wyraźnego, komfortowego światła w kuchniach, sypialniach i domowych biurach. Wykonana z aluminium o matowym, beżowym wykończeniu, charakteryzuje się czystą, minimalistyczną sylwetką. Oświetlenie pochodzi z żarówki GU10 o mocy 3 x 50 W i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP20, regulowane położenie, 3 punkty świetlne i wymiary ok. 6 cm szerokości × 11 cm wysokości. Można ją stosować samodzielnie jako akcent lub powtarzać, aby stworzyć spójną aranżację oświetlenia. Kod produktu: AZ6652.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 70 Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 4 Szerokość klosza [cm]: 6 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 2,5 Wysokość klosza [cm]: 8 Wysokość produktu [cm]: 11 Szerokość produktu [cm]: 6 Długość podstawy sufitowej [cm]: 70 Materiały i kolory Kolor podstawy sufitowej: Beżowy Kolor dominujący: Beżowy Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor klosza: Beżowy Informacje podstawowe Typ: Reflektor Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 3x 50W Typ źródła światła: GU10 Specyfikacja Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 3 Napięcie: 230V Obrót: 350° Odchylenie: 90° CCT: Opcjonalnie Regulacja: Tak RGB: Opcjonalnie Ściemnianie: Opcjonalnie Opakowanie Masa brutto [kg]: 1,2 Masa netto [kg]: 1,1 Wysokość pudełka 1 [cm]: 7 Głębokość pudełka 1 [cm]: 12 Szerokość pudełka 1 [cm]: 71
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6652
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe