Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa EXO 4 LINE 120 WH

Lampa sufitowa EXO 4 LINE 120 WH

Poznaj lampę sufitową EXO 4 LINE 120 WH: elegancką lampę sufitową, która zapewnia niezawodne oświetlenie w kuchniach, sypialniach i domowych biurach. Wykonana z aluminium z matowobiałym wykończeniem, ma prostą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie pochodzi z żarówki GU10 o mocy 4 x 50 W i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP20, regulowane położenie, 4 punkty świetlne i wymiary ok. 6 cm szerokości × 11 cm wysokości. Można ją zamontować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6654.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 120 Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 4 Szerokość klosza [cm]: 6 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 2,5 Wysokość klosza [cm]: 8 Wysokość produktu [cm]: 11 Szerokość produktu [cm]: 6 Długość podstawy sufitowej [cm]: 120 Materiały i kolory Kolor podstawy sufitowej: Biały Kolor dominujący: Biały Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie: Matowe Informacje podstawowe Typ: Reflektor Stopień ochrony: IP20 Typ źródła światła: GU10 Moc maksymalna: 4x 50W Specyfikacja Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 4 Napięcie: 230V Obrót: 350° Odchylenie: 90° CCT: Opcjonalnie Regulacja: Tak RGB: Opcjonalnie Przyciemnianie: Opcjonalnie Opakowanie Masa brutto [kg]: 2 Masa netto [kg]: 1,8 Wysokość pudełka 1 [cm]: 7 Głębokość pudełka 1 [cm]: 13 Szerokość pudełka 1 [cm]: 120
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6654
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe