Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa EXO 6 LINE 200 BK

Lampa sufitowa EXO 6 LINE 200 BK

Lampa sufitowa EXO 6 LINE 200 BK to nowoczesna lampa sufitowa stworzona z myślą o zapewnieniu wyraźnego, komfortowego światła w przedpokojach i korytarzach. Wykonana z aluminium z matowoczarnym wykończeniem, ma prostą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie pochodzi z 6 żarówek GU10 o mocy 50 W i zasilaniu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP20, regulowane położenie, 6 punktów świetlnych, wymiary ok. 6 cm szerokości i 11 cm wysokości. Można ją montować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6656.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 200 Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 4 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 2,5 Wysokość produktu [cm]: 11 Szerokość klosza [cm]: 6 Wysokość klosza [cm]: 8 Szerokość produktu [cm]: 6 Długość podstawy sufitowej [cm]: 200 Materiały i kolory Kolor dominujący: Czarny Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor podstawy sufitowej: Czarny Kolor klosza: Czarny Informacje podstawowe Typ: Reflektor Typ źródła światła: GU10 Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 6 x 50 W Specyfikacja Liczba źródeł światła: 6 Napięcie: 230 V Klasa odporności na wstrząsy: 1 Obrót: 350° Odchylenie: 90° Regulacja: Tak CCT: Opcjonalnie RGB: Opcjonalnie Ściemnianie: Opcjonalnie Opakowanie Szerokość opakowania 1 [cm]: 200 Wysokość opakowania 1 [cm]: 7 Głębokość opakowania 1 [cm]: 13
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6656
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe