Odniesienie unikalne: | chvcmp000000 |
---|---|
Producent: | Azzurra Ceramica |
Rodzina produktu: | Wc |
Grupa produktu: | Charme |
Szerokość (mm): | 690 |
Wysokość (mm): | 425 |
Głębokość (mm): | 400 |
Data publikacji: | 2018-11-22 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://www.azzurraceramica.it/area-tecnica/charme/sanitari-charme/charme-v... |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/vaso-monoblocco-68x40.Pdf |
Instrukcja wideo: | |
Kod EAN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/azzurra-ceramica/product/chvcmp000000
Główny materiał: | Ceramics |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Italy |
Wyprodukowane w: | Italy |
Waga netto (kg): | 38 |
Kategoria BIMobject: | Sanitary - Toilets |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Toilets |
Kod UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7216 |
Uniclass 1.4 Opis: | Toilets |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 Opis: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 Kod: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Opis: | Toilets |
NBS Reference Kod: | 35-65-90 |
NBS Reference Opis: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 06 20.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule |
Numer OmniClass: | 23-31 19 00 |
Tytuł OmniClass: | Toilets |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Color | shiny white |
Depth | 400 |
Height | 425 |
Length | 690 |
Material | ceramics |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone