Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Charme floor trap wc with adjustable flush system

Odniesienie unikalne: chvctt000000
Producent: Azzurra Ceramica
Rodzina produktu: Wc
Grupa produktu: Charme
Szerokość (mm): 520
Wysokość (mm): 420
Głębokość (mm): 400
Data publikacji: 2018-11-22
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme floor trap wc with adjustable flush system


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 28.5

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Toilets
Kod UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Opis: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Opis: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Opis: Toilets
NBS Reference Kod: 35-65-90
NBS Reference Opis: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numer OmniClass: 23-31 19 00
Tytuł OmniClass: Toilets
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Toilets

Nazwa Wartość
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 420 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®