Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Clas+ wall hung WC

Odniesienie unikalne: csvcsp000000
Producent: Azzurra Ceramica
Rodzina produktu: Wc
Grupa produktu: Clas+
Szerokość (mm): 560
Wysokość (mm): 355
Głębokość (mm): 390
Data publikacji: 2018-12-28
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
With the collaboration with the designer Carlo Papa, CLAS series is born. this collection is characterized by its simply and modern Lines, charming design of the WC and Bidet which creates a lights and shadows game. The final goal is get the volumes lighter, to get the items more elegant. Washbasin with wide sinks to return to the soft lines, closer to the natural roundness of the human being.To complete the collection we also introduces cabinets, accessories, monoblock wc with integrated cistern, washbasin, wall hung and floor mounted WC and bidet, two lines of bath tubes and wall hung and floor mounted versions of Mini Clas. Four sizes of washbasins: 55, 65, 75 and 90 cm. all the models can have the tap hole or not, so with the taps on the wall. All the models can be combined with the towel holders and can be installed wall hung, over counter, on a pedestal and/or semi-pedestal. Black color is on request.Clas also is included in the Water Saving project. Azzurra, so sensitive about the water crisis, provided the wall hung, the floor standing and monoblock WCs with an innovative system, to allow use just 3 liters of water. Everything is possible matching wc + certified mechanism and AZZURRA Certificate

Clas+ wall hung WC


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 27

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Toilets
Kod UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Opis: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Opis: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Opis: Toilets
NBS Reference Kod: 35-65-90
NBS Reference Opis: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Numer OmniClass: 23-31 19 00
Tytuł OmniClass: Toilets

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nazwa Wartość
Colour shiny white ; cotton
Depth 390 mm
Height 355 mm
Length 560 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 560 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour shiny white ; cotton
Material ceramics

BIMobject®