Opublikuj swoje produkty
Crown Fire Extinguisher Cabinet
Babcock-Davis

Crown Fire Extinguisher Cabinet

4.8 z 5 gwiazdek4.8(12 recenzje)

The architectural convex, clear plastic "bubble" window is the earmark of the Crown Fire Extinguisher Cabinet. This ultra-practical design delivers 180 degrees of visibility for quick identification of the extinguisher. The Crown's shallow design is also ideal for contemporary structures with limited wall depth.

Features
  • Stylish Bubble Door
  • Acrylic Plexiglass
  • ADA Compliant

Extinguisher sold separately.

Opis
  • Model: BFC-73 Material: Steel, Aluminum, Stainless Steel, Brass Door: Full Bubble with Catch or Full Bubble with Scored Acrylic Insert and Trip Lever Cylinder Lock Mounting: Recessed, Semi-Recessed, Surface or Trimless Size: Determined by the fire extinguisher size and available wall depth Warranty: 5 years Options: Locks, Glazing, Lettering, Fire-Rated, Rolled Radius Frame, Polyester Finish
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycrown-fire-extinguisher-cabinet
  • Rodzina produktuFire Extinguishers
  • Grupa produktuFire Safety
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone