Opublikuj swoje produkty
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    Baccarat

    Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen

    Thanks to a play of superposition on a canvas with a mirror effect, the Tuile de Cristal wall lamp makes the material dazzle for a breathtaking and resolutely contemporary effect. Between architecture and design, the Tuile de cristal collection designed by Arik Levy composes an endless repertoire of luminous creations. Modern and innovative, the tiles blend harmoniously with all interior styles. The wall lamp presents a red octagon, the Baccarat signature.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytuile-de-cristal-wall-unit-large-size-frozen
    • Rodzina produktuWall light
    • Grupa produktuTuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures