Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Amma 72" x 36" x 21", Therapeutic Bath, Alcove & Drop-in

Odniesienie unikalne: bainultra-006
Producent: BainUltra
Rodzina produktu: Therapeutic Whirlpool Baths
Grupa produktu: Amma Collection
Data publikacji: 2017-05-30
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (12)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Canada
Wyprodukowane w: Canada

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Nazwa UNSPSC: Bathtubs
Kod UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Opis: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Opis: Baths
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Opis: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Opis: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Numer OmniClass: 23-25 29 11 11
Tytuł OmniClass: Therapeutic Baths
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®