Odniesienie unikalne: | bainultra-007 |
---|---|
Producent: | BainUltra |
Rodzina produktu: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Grupa produktu: | Amma Collection |
Data publikacji: | 2017-05-30 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”
The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.
Amma features the widest range of size and installation options.
Odnośnik do danych produktu: | https://www.bainultra.com/bath-collections/amma-collection/amma-6636 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_Certificati... |
Opis techniczny: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product-sheet-... |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/bainultra/product/bainultra-007
Główny materiał: | |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Canada |
Wyprodukowane w: | Canada |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa |
---|---|
Nazwa UNSPSC: | Bathtubs |
Kod UNSPSC: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7211 |
Uniclass 1.4 Opis: | Baths |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Opis: | Baths |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Opis: | Baths |
NBS Reference Kod: | 35-06-08 |
NBS Reference Opis: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
Numer OmniClass: | 23-25 29 11 11 |
Tytuł OmniClass: | Therapeutic Baths |
BIMobject®