Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Cella 72" x 40" x 27", Therapeutic Bath, Freestanding

Odniesienie unikalne: bainultra-011
Producent: BainUltra
Rodzina produktu: Therapeutic Whirlpool Baths
Grupa produktu: Balneo Collection
Data publikacji: 2017-05-30
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (12)

THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.

This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Canada
Wyprodukowane w: Canada

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Nazwa UNSPSC: Bathtubs
Kod UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Opis: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Opis: Baths
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Opis: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Opis: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Numer OmniClass: 23-25 29 11 11
Tytuł OmniClass: Therapeutic Baths
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone