Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Charism 57" x 36" x 23", Therapeutic Bath, Freestanding

Odniesienie unikalne: bainultra-030
Producent: BainUltra
Rodzina produktu: Leisure Whirlpools
Grupa produktu: Charism Collection
Data publikacji: 2017-05-30
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (15)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Canada
Wyprodukowane w: Canada

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Nazwa UNSPSC: Bathtubs
Kod UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Opis: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Opis: Baths
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Opis: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Opis: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Numer OmniClass: 23-25 29 11 11
Tytuł OmniClass: Therapeutic Baths
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone