Opublikuj swoje produkty
WB – Secondary Water Barrier
Balco USA

WB – Secondary Water Barrier

EPDM Water Barrier for use as a secondary moisture barrier, in conjunction with expansion joint systems.

IDEAL FOR:

  • Expansion joint covers requiring a moisture barrier

ADVANTAGES:

  • Easy of installation

OPTIONS:

  • Drain assemblies
Opis
  • JOINT SIZE: 1-24″
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±50% to ±100% Lateral Shear, ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    EPDM moisture barrier sheet; Can be used with most expansion joint systems; Available in black only; Drain assemblies available; Ships in up to 50′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywb_water-barrier
  • Rodzina produktuExpansion Joint Cover Systems
  • Grupa produktuExpansion Joint Systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints