Opublikuj swoje produkty
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid
    Ballingslöv

    Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob with 3 Solid fronts and 2 full extension drawers

    Approved by Nordic Swan Ecolabel för small houses, apartment buidlings and for pre-schools and schools
    Approved by SundaHus

    Opis
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHallx_Solid
    • Rodzina produktuSolid
    • Grupa produktuBase cabinets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)719
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Materiał dodatkowyMDF
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_42
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen drawer units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 23 39
    • OmniClass TitleResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings