Opublikuj swoje produkty
CSM-1
Barco

CSM-1

A ClickShare CSM-1 is a wireless presentation system that consists of two USB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCSM-1
  • Rodzina produktuWireless collaboration technology
  • Grupa produktuClickshare
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-05-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)85
  • Szerokość (mm)186
  • Głębokość (mm)37
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (kg)5.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511