Opublikuj swoje produkty
F80-4K7
F80-4K7
    Barco

    F80-4K7

    The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F80 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. They're designed for fixed installation in a wide range of applications such as museums, board rooms, and auditoriums. Thanks to their 3D capability, they're also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
    Opis
    • ISO lumens: 7,500 lm

      Center lumens: 7,000 lm

      ANSI lumens: 6,600 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: up to 3840x2400 (4K UHD) / 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in 

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF80-4K7
    • Rodzina produktuInstallation projectors
    • Grupa produktuVenue projectors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)227
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)680
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkrylan
    • Materiał dodatkowyAkrylan
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    • Waga netto (kg)26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
    • Kod ETIMEC000690
    • Nazwa ETIMVideo projector
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_67
    • Uniclass 2015 DescriptionProjectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Projectors
    • OmniClass Number23-37 15 19
    • OmniClass TitleVideo Projectors
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
    Podobne produkty