Opublikuj swoje produkty
F90-4K13
Barco

F90-4K13

The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F90 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. Designed for installation in boardrooms, auditoriums, and visitor attractions such as museums and planetariums, the rugged F90-4K13 is equally suited for events, and retail and advertising applications. Thanks to its motion platform compatibility and 3D functionality, the projector is also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
Opis
  • 11800 lumen
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF90-4K13
  • Rodzina produktuRental & Staging
  • Grupa produktuVenue projectors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)295
  • Szerokość (mm)575
  • Głębokość (mm)730
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC code451118
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
Podobne produkty