Opublikuj swoje produkty
HDX-4K20
Barco

HDX-4K20

The HDX-4K20 FLEX offers 4K UHD resolution for superb image quality. This projector shares its lens range, ease of use, and modularity with the other HDX models. Thanks to its modular design of only five building blocks the HDX-4K20 FLEX is easy to service. Equipped with rental frames, the projector can easily be stacked or rigged. The HDX-4K20 FLEX shares its TLD lens suite with the other RLM, HDX, HDF, and FLM projectors. What's more, the TLD+ 0.8-1.16:1 lens offers extreme 120% vertical lens shift capability.
Opis
  • 19000 lumen
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHDX-4K20
  • Rodzina produktuRental & Staging
  • Grupa produktuLarge venue projectors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-12
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)382
  • Szerokość (mm)475
  • Głębokość (mm)725
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)50
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC code451118
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
Podobne produkty