Opublikuj swoje produkty
PDS series
Barco

PDS series

The PDS series is designed to meet today’s requirements for a high-quality, easy-to-use and fast seamless switcher with more digital inputs at an affordable price. The PDS is offered in four models: PDS-701 3G, PDS-901 3G, PDS-902 and PDS-902 3G. Thanks to its straightforward setup and operation the PDS is a perfect fit for live events, boardrooms, hotel ballrooms, houses of worship, education and training facilities and fixed installations.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPDS_series
  • Rodzina produktuBusiness projectors
  • Grupa produktuCollaborate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-07-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)44
  • Szerokość (mm)484
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)5.67
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
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
Podobne produkty