Opublikuj swoje produkty
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
    Barco

    UDM W15

    Weighing less than 50kgs,  And while the compact and light-weight design of the UDM-W15 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, It never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-W15 features WUXGA resolution and 15,000 lumens light output to deliver impactful WU experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 19K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Opis
    • 14,500 center lumens / 14,000 ansi lumens / 15,000 ISO lumens

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUDM-W15
    • Rodzina produktuRental & Staging
    • Grupa produktuLarge venue projectors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)725
    • Głębokość (mm)339
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    • Waga netto (kg)48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC000690
    • Nazwa ETIMVideo projector
    • UNSPSC nameMultimedia projectors
    • UNSPSC code45111609
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleProjectors
    • OmniClass Number23-37 21 15
    • OmniClass TitleData Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Podobne produkty