Opublikuj swoje produkty
UDX-U45LC
UDX-U45LC
UDX-U45LC
    Barco

    UDX-U45LC

    The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market, the UDX projectors bring reliable and razor-sharp images to every type of event and venue.

    The UDX-U45LC features UXGA resolution and 40,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors at all times. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees peace of mind by providing constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry. Without compromising on brightness, the UDX color quality matches the renowned Xenon quality and outperforms the Rec. 709 color space.

    Opis
    • 40,000 center lumen*/ 38,500 ansi lumens / 45,000 ISO lumen

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUDX-U45LC
    • Rodzina produktuRental & Staging
    • Grupa produktuLarge venue projectors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)660
    • Głębokość (mm)830
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wBelgia
    • Waga netto (kg)92
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC000690
    • Nazwa ETIMVideo projector
    • UNSPSC nameMultimedia projectors
    • UNSPSC code45111609
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleProjectors
    • OmniClass Number23-37 21 15
    • OmniClass TitleData Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Podobne produkty