Opublikuj swoje produkty
UniSee 500+
Barco

UniSee 500+

55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
Opis
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 500 cd/m² brightness
    • 25% reduced power consumption compared to previous version
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous brightness and color calibration
    • Smart local dimming for enhanced contrast and black level wall uniformity
    • Modular, future-proof platform
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyunisee-500plus
  • Rodzina produktuEnterprise
  • Grupa produktuLarge Video Wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)682.12
  • Szerokość (mm)1211.3
  • Głębokość (mm)167
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wIndie
  • Wyprodukowano wTajwan
  • Waga netto (kg)33.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • Kod ETIMEC001630
  • Nazwa ETIMTelevision
  • UNSPSC nameVisual presenters
  • UNSPSC code45111810
  • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
  • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
  • OmniClass TitleVisual Devices