Opublikuj swoje produkty
XDL-4K60
Barco

XDL-4K60

The XDL-4K60 boasts 60,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
Opis
  • 60000 lumen RGB laser projector
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyxdl-4k60
  • Rodzina produktuInstallation projectors
  • Grupa produktuLarge venue projectors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)706
  • Szerokość (mm)744
  • Głębokość (mm)1445
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)235
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Kod ETIMEC000690
  • Nazwa ETIMVideo projector
  • UNSPSC nameVideo projectors
  • UNSPSC code45111616
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_67
  • Uniclass 2015 DescriptionProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProjectors
  • OmniClass Number23-37 15 19
  • OmniClass TitleVideo Projectors