Opublikuj swoje produkty
XT1.9
XT1.9
XT1.9
    Barco

    XT1.9

    The XT series further expands Barco’s indoor high-resolution LED tiles portfolio. The 27” inch tiles with a pixel-pitch ranging from 0.9mm to 1.9mm deliver superior seamless results, and the series includes all necessary features to maximize the reliability of your LED wall.

    Opis
      • 1.9mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyxt1-9
    • Rodzina produktuLED Displays
    • Grupa produktuXT series
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)343.08
    • Szerokość (mm)609.92
    • Głębokość (mm)71
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)7.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameVisual presenters
    • UNSPSC code45111810
    • Uniclass 2015 CodeFI_60_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
    • OmniClass Number23-19 25 11 15 15
    • OmniClass TitleVisual Devices
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
    Podobne produkty