Opublikuj swoje produkty
W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Opis
    • 2.5 to 3.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • 11.0 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyw30lbp_w36lbp
  • Rodzina produktuBranded Products
  • Grupa produktuMulti-Tec
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)74.5
  • Szerokość (cale)38.2
  • Głębokość (cale)17.1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)380
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClass Number23-33 39 17
  • OmniClass TitlePackaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment