Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Machine grouting - Cementitious mortar - MasterFlow 928

Odniesienie unikalne: MasterFlow_928
Producent: BASF
Rodzina produktu: Grouting and Anchoring
Grupa produktu: Precision grout
Data publikacji: 2019-07-09
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (2)

MasterFlow 928: Single component, cement based, non – shrink, high strength precision grout.

MasterFlow 928 is recommended for:
- Grouting precision equipment, baseplates, soleplates, and columns.
- Precision grouting of machinery like gas turbines, compressors, pumps, lathe and milling machines, etc.
- Grouting application where shrinkage must be eliminated and where high-strength grout similar in appearance to mortar is required or desired.
- Non-shrink grouting of precast wall panels, beams and columns, anchor bolts and reinforcing bars.

Application of single component, cement based, high strength, precision grout, in thicknessess between 10mm and 100mm, MasterFlow 928 from Master Builders Solutions (or similar / analogous). 


Główny materiał: Cement
Materiał wtórny: Sand
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Beton
Klasyfikacja IFC: Material
Uniclass 1.4 Kod: L64
Uniclass 1.4 Opis: Mortars/grouting/chocking compounds
Uniclass 2.0 Kod: PR-55-52-13
Uniclass 2.0 Opis: Cementitious Grouts
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_31_53_13
Uniclass 2015 Opis: Cementitious grouts
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Non-Shrink Grouting
Numer OmniClass: 23-13 15 15 11 17
Tytuł OmniClass: Nonmetallic Concrete Grouts
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
Building Materials - Concrete

Nazwa Wartość
Colour Grey
Compliance EN 1504 part 6
Intended Function Machinery grouting and fixing
Material Cememt + minerla filler

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Grey
Material Cememt + minerla filler

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone