Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Epoxy based industrial flooring system - MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E

Odniesienie unikalne: MasterTop_1273_R_E
Producent: BASF
Rodzina produktu: Performance Flooring
Grupa produktu: Epoxy flooring system
Data publikacji: 2018-06-13
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)
MasterTop 1273 is a pigmented, seamless, smooth resin floor based on advanced non-solvented epoxy resin for heavy duty industrial areas. It provides protection to concrete floors in light to medium duty applications. Moreover two other variants complete this flooring systems family. Thus if anti-slip properties are required to suit differing service conditions and cleaning requirements, MasterTop 1273 R can be applied. For light to medium load bearing surfaces, the economical epoxy system MasterTop 1273 E can be applied.
MasterTop 1273 series - for low emission, self-leveling, medium to heavy load bearing epoxy systems with a smooth surface (MasterTop 1273) or slip resistant properties (MasterTop 1273 R) and for economical, light to medium load bearing epoxy systems with slip resistant properties (MasterTop 1273 E). The products are ideal for floors in: warehouses, production halls, Office and commercial buildings, Industrial and commercial kitchens etc.

BENEFITS
• Low emission
• Self-leveling • Seamless
• Excellent maintenance and cleaning properties reduces cleaning costs
• Easy to apply
• Hygienic
• Color freedom
• High gloss finish improves light levels and reduces lighting costs
• Slip resistant finish available for areas subject to occasional spillage
For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.

Substrate quality: Concrete substrate should be visible dry and have a minimum tensile strength of 1.5 MPa.
EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1
Emissions behavior: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classification
Slip resistance: Conformity to DIN51130: • MasterTop 1273: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 R: R 11/V4, R11/V8, R 11/V4, R 11/V10 or R 12/V6 • MasterTop 1273 E: R10
Fire Behavior (EN 13501-1): Bfl-s1
Colors: available in a wide range of RAL colours


Główny materiał: Epoxy
Materiał wtórny: Cement
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Podłogi - Podłogi systemowe
Klasyfikacja IFC: Material
Nazwa UNSPSC: Flooring
Kod UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L538
Uniclass 1.4 Opis: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Kod: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Opis: Floor Coatings
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Opis: Resin flooring systems
NBS Reference Kod: 20-20
NBS Reference Opis: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numer OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Tytuł OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Nazwa Wartość
Colour RAL chart
Constituent Materials Epoxy coating
Pattern Smooth
Recommended Subfloor 1.5 MPa tensile strength concrete

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour RAL chart

BIMobject®