Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Epoxy based medium duty industrial flooring system - MasterTop 1273 S / 1273 S-AS

Odniesienie unikalne: MasterTop_1273_S_S-AS
Producent: BASF
Rodzina produktu: Performance Flooring
Grupa produktu: Epoxy flooring system
Data publikacji: 2018-06-13
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)
MasterTop 1273 S is a light to medium load bearing, low emission, epoxy resin floor with structured surface. MasterTop 1273 S-AS is used on medium duty industrial flooring when an anti-static surface with anti-slip properties is required.
The systems are ideal for floors in warehouse, production halls, electronic industry, clean rooms, pharmaceutical and space industry etc.
BENEFITS
• Low emission
• Comfortable
• Seamless
• Easy to clean and maintain despite the structured surface
• Abrasion resistant
• Exhibits excellent mechanical strength
• Anti-static properties
• Easy to apply
• Conductive floor coating
• Hygienic
• Color freedom
• Extremely resistant to water, sea and waste water, as well as resistant to a variety of alkalis, diluted acids, brine, mineral oils, lubricants and fuels
For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.

Substrate quality: Concrete substrate should be visible dry and have a minimum tensile strength of 1.5 MPa.
EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1
Emissions behavior: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classification
Slip resistance: Conformity to DIN51130: • MasterTop 1273 S: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 S-AS: R9
Fire Behavior (EN 13501-1): Bfl-s1
Colors: available in a wide range of RAL colours


Główny materiał: Epoxy
Materiał wtórny: Cement
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Podłogi - Podłogi systemowe
Klasyfikacja IFC: Material
Nazwa UNSPSC: Flooring
Kod UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L538
Uniclass 1.4 Opis: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Kod: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Opis: Floor Coatings
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Opis: Resin flooring systems
NBS Reference Kod: 20-20
NBS Reference Opis: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numer OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Tytuł OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Nazwa Wartość
Colour RAL chart
Constituent Materials Epoxy Coating
Pattern Smooth
Recommended Subfloor 1.5 MPa tensile strength concrete

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour RAL chart

BIMobject®