Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Skytite Roof Systems

Odniesienie unikalne: Skytite_Roof_Systems
Producent: BASF
Rodzina produktu: Spray Polyurethane Foam
Grupa produktu: Skytite
Data publikacji: 2019-08-08
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

Spray Polyurethane Coated Foam Roofing for New and Retrofit Applications - A two component foam system along with a UV-protective coating to give it a long, renewable life, installed by Qualified Applicators. Suitable over existing roof assemblies - lightweight and seamless


Główny materiał: Insulation
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Dachy
Klasyfikacja IFC: Material
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 57 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Sprayed Polyurethane Foam Roofing
Numer OmniClass: 23-13 25 19 15 11
Tytuł OmniClass: Sprayed Thermal Insulation Coatings
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nazwa Wartość
Color Pigmented Black ; Beige ; Dark Gray ; Gray ; Light Gray ; White ; Tan
Covering Type Primer ; Insulation ; Roof Covering
Material Polyurethane Spray Foam ; Elastomeric Acrylic ; Water Based Epoxy ; Urethane ; Silicone
Thickness 1 1/2" — 9"

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone